Schneider-Electric Rexel
 
GBK0800702F foto- rexel-netherland
GBK0800702F
Aanpassingskit voor motor/tandwielkast combinatie
EAN Code: 
3606480397806
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 52
Type product of component Aanpassingskit
Modelnaam apparaat GBK
Categorie toebehoren Aanpassingstoebehoren
Compatibiliteit product SH3
ILM
MH3
BMI
BSH
BMH
Bestemming toebehoren Voor assemblage van motor en tandwielkast
Samenstelling kit Schroeven en bouten voor montage
Een adapterplaat
Een aseinde-adapter
Externe diameter tandwielkast 80 mm
Complementair
Motorflensmaat 70 mm
Aantal geschakelde motoren 2
1
Netto gewicht 0,45 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 386 g
Hoogte verpakking 1 10 cm
Breedte verpakking 1 17,5 cm
Lengte verpakking 1 19,5 cm
Type verpakking 2 P06
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 32,3 kg
Hoogte verpakking 2 80 cm
Breedte verpakking 2 80 cm
Lengte verpakking 2 60 cm
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months