|
|
|
GBX080032K
GBX - Planetair tandwielkast - Ø80mm - 32:1 <9' - Rechte vertanding - 120 Nm
|
|
|
Hoofd
Bereik compatibiliteit
|
Lexium 28
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 62
|
Product or component type
|
Planeettandwielkast
|
Type tandwielkast
|
Rechte tanden
|
Device short name
|
GBX
|
Compatibiliteit product
|
BMH (70 mm, 1 motorgroepen)
BSH (70 mm, 1 motorgroepen)
BCH2 (80 mm, 1 motorgroepen)
SH3
MH3
ILM
|
Externe diameter tandwielkast
|
80 mm
|
Vertagingsverhouding
|
32.1
|
Complementair
Maximale torsiespeling
|
9 arc.min
|
Torsiestijfheid
|
6,5 N.m/boogmin
|
Kleur behuizing
|
Zwart
|
Materiaal behuizing
|
Zwart geanodiseerd aluminium
|
Materiaal as
|
C 45
|
Bijkomende informatie
|
Gesmeerde levensduur
|
Levensduur in uren
|
30000 h bij 100 rpm bij 30 °C
|
Montagepositie
|
Eender welke positie
|
Efficiency
|
94 %
|
Maximale radiale kracht Fr
|
650 N bij 100 rpm, kracht uitgeoefend op middelm. afstand van uitv.sch. tijd. 30.000 uur bij 30 °C
|
Maximale axiale belasting Fa
|
1200 N bij 100 rpm, gedurende 30.000 uur bij 30 °C
|
Inertiemoment as
|
0,39 kg.cm²
|
Doorlopend uitgangskoppel
|
120 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
|
Maximaal uitvoerkoppel
|
192 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
|
Net weight
|
2,6 kg
|
Ingangsdiameter
|
19,0 mm
|
Omgeving
Geluidsniveau
|
60 dB bij 1 m, onbelast
|
IP beschermingsgraad
|
As-output: IP54
|
Omgevingstemperatuur voor werking
|
-25…90 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,7 cm
|
Package 1 Length
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,432 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,441 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|