|
|
|
GF1611B7
TeSys GF - Impulsrelais 2P(M+V) - 16A - Stuurspanning: 24V AC 50/60Hz
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys GF
|
Product or component type
|
Impulsrelais
|
Device short name
|
GF16
|
Utilisation category
|
AC-1
|
Poles description
|
2P
|
Samenstelling poolcontact
|
1 normaal open + 1 normaal gesloten
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
16 A AC-1
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Toelaatbaar kortstondig vermogen
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
Werkingspositie
|
+/- 90° naar verticaal vlak
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
35 mm symmetrische DIN-rail
|
Complementair
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
16 A (at 50 °C)
|
Gemiddelde impedantie
|
4 mOhm bij 50 Hz - Ith 16 A
|
Ui nom. isolatiespanning
|
400 V conform aan IEC 60947-5-1
400 V conform aan VDE 0110
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
4 kV in behuizing
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5 mm² flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
Vermogenskring: 0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Werkingstijd
|
70 ms sluiting
70 ms opening
|
Maximale operationele snelheid
|
900 cyc/h
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
0.85...1.1Uc bij <50 °C 50/60 Hz
|
Impulsduur
|
>= 70 ms
|
Gemiddeld verbruik in VA
|
19 VA AC 50 Hz bij bij Uc bij 20 ºC
|
Vermogensdissipatie per pool
|
1 W
|
Mechanical durability
|
1 Mcycles
|
Elektrische duurzaamheid
|
100000 cycles AC-22
200000 cycles AC-21
|
Aantal modules van 9 mm
|
2
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Depth
|
64 mm
|
Net weight
|
0,11 kg
|
Quantity per set
|
Set van 12
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60669-1
NF C 61-112
IEC 60669-2
|
IP beschermingsgraad
|
IP40 conform aan VDE 0106 (in behuizing)
IP20 conform aan VDE 0106
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Bedrijfshoogte
|
<= 2000 m zonderverlies
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open: 4 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,0 cm
|
Package 1 Width
|
9,4 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
120,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,0 cm
|
Package 2 Width
|
9,4 cm
|
Package 2 Length
|
23,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,44 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,143 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
|
contractuele waarborg
|
|