|
|
|
GVAN113
Hulpcontactblok - Maakcontact+Verbreekcontact - Hulpelement TeSys GV2/GV3
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
Tesys deca
|
Device short name
|
GVAN
|
Product or component type
|
Hulpcontactblok
|
Compatibiliteit product
|
GV3P
GV2RT
GV2P
GV3L
GV2ME
GV2L
GV2LE
|
Montagezone
|
Linkerzijde
|
Samenstelling poolcontact
|
1 normaal open + 1 normaal gesloten
|
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning
|
600 V conform aan UL 508
690 V conform aan IEC 60947-1
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
48...690 V AC
24...240 V DC
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
6 A
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Type bescherming
|
GB2CB... stroomonderbreker
GG-zekering 10 A
|
Nominaal bedrijfsvermogen in VA
|
300 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
414 VA bij 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
500 VA bij 110…127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
500 VA bij 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
650 VA bij 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
720 VA bij 230…240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
850 VA bij 380…415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
120 W bij 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
140 W bij 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
140 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
180 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
240 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
|
Height
|
89 mm
|
Width
|
9,3 mm
|
Depth
|
66 mm
|
Colour
|
Donkergrijs
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Normale omgeving
|
Product certifications
|
UKCA
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
25,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,8 cm
|
Package 2 Width
|
10,0 cm
|
Package 2 Length
|
15,3 cm
|
Package 2 Weight
|
500,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,325 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|