|
INS5551101
Universeel binnen en buiten hoekstuk wgx-h120 ral9010
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago WG3000
|
Bekabelingsysteem
|
Verbinding
|
Product or component type
|
Interne/externe hoek
|
Kabelgootmateriaal
|
Staal
|
Afmetingen kabelgoot
|
120 x 65 mm
|
Complementair
Device short name
|
WGX-H120
|
Grootte opening vooraan
|
80 mm
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9010)
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven bevestigd
Met beugels
|
Materiaal
|
Plaatstaal met zinkcoating
|
Quantity per set
|
1 stuk
|
Lengte
|
145 mm
|
Hoogte
|
120 mm
|
Breedte
|
65 mm
|
Omgeving
Standards
|
EN 50085-1:2005
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…80 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|