|
|
|
INS5551503
Stago - bend 90 kit, riser/dropper - 120 x 65 mm - steel - white - RAL9010
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Buigen
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 x kap
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9010)
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Afmetingen kabelgoot
|
120 x 65 mm
|
Compartimentpartitionering
|
1 compartiment
|
Bedieningshoek
|
90 °
|
Type richtingsverandering
|
Verticaal
|
Grootte opening vooraan
|
80 mm
|
Nominale doorsnede
|
7800 mm²
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
Met beugels
|
Materiaal
|
Plaatstaal met zinkcoating
|
Oppervlakte afwerking
|
Met poederlaag
|
Lengte
|
250 mm
|
Height
|
120 mm
|
Width
|
65 mm
|
Compatibility code
|
WGX-LSU120
|
Omgeving
Standards
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Richtlijnen
|
73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…80 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
25 cm
|
Package 1 Weight
|
1,32 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|