Schneider-Electric Rexel
 
INS5553803 foto- rexel-netherland
INS5553803
Stago - WGX-ES170/65 - Eindplaat - 170x76mm - Staal - RAL9010
EAN Code: 
3606480340536
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Aanslag
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 170 x 65 mm
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Grootte opening vooraan 80 mm
Nominale doorsnede 11050 mm²
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Depth 10 mm
Height 170 mm
Width 65 mm
Compatibility code WGX-ES170
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Gewicht verpakking 1 140,000 g
Hoogte verpakking 1 170,000 mm
Breedte verpakking 1 65,000 mm
Lengte verpakking 1 10,000 mm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Contractual warranty
Garantie 18 months