|
|
|
INS5596100
Stago - WGX-KH65 - Scheidingsschot - Enkel - 19x55x1500mm - Staal -Verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Stago
|
Product or component type
|
Kabelrek
|
Kleurtint
|
Ongelakt
|
Quantity per set
|
18 m
|
Complementair
Grootte opening vooraan
|
80 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
Plaatstaal met zinkcoating
|
Lengte
|
1500 mm
|
Height
|
19 mm
|
Width
|
55 mm
|
Compatibility code
|
WGX-KH65
|
Omgeving
Standards
|
EN 50085-1:2005
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…80 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,9 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
150 cm
|
Package 1 Weight
|
660 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|