|
|
|
KSA800EV4203
Canalis KS - Stijgend element - 800A - 3 Aftakkingen - 3L+N+PE - 2m - Wit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Canalis
|
Device short name
|
KSA
|
Type aanbod
|
Stijgleiding
|
Product or component type
|
Railkokersysteem
|
Beschrijving rail
|
Lengte verticale distributie
|
Compatibiliteit product
|
Canalis KSA railkokersysteem 500…1000 A
|
Geleidermateriaal
|
Aluminium
|
Polariteit railkokersysteem
|
3L + N + PE
|
Aantal aftapuitlaten
|
3
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
800 A bij 35 °C
|
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529
|
Mounting mode
|
Met schroeven
|
Type schaalaanduiding
|
Vast
|
Lengte
|
2 m
|
Colour
|
Wit (RAL 9001)
|
Complementair
Aantal polen
|
4
|
Neutral position
|
Rechts
|
Montagepositie
|
Verticaal
|
[Ue] rated operational voltage
|
230...690 V
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
[Ui] rated insulation voltage
|
690 V
|
Icw nominale kortstondige weerstandstroom
|
37,4 kA
|
Ipk nominale piekstroom weerstand
|
78,7 kA
|
Elektrische aansluiting
|
Gesmeerd schuifcontact
|
Width
|
113 mm
|
Height
|
146 mm
|
Net weight
|
29 kg
|
Interval aftakeenheid
|
500 mm
|
Uitgestraald magnetisch veld
|
1,12 µT
|
Thermische spanningslimiet
|
1758000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
|
Maximale spanningsval
|
<0,008 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,009 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,009 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,009 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Omgeving
IK-beschermingsgraad
|
IK08 conform aan IEC 62262
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
35 °C (zonderverlies)
55 °C (met)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,2 cm
|
Package 1 Width
|
16,8 cm
|
Package 1 Length
|
213,8 cm
|
Package 1 Weight
|
34,52 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
contractuele waarborg
|
|