Schneider-Electric Rexel
 
LB1LD03M57 foto- rexel-netherland
LB1LD03M57
TeSys Integral 63 - Beveiligingsrelais 3P -Thermisch/Magnetisch, 35-50A/300-600A
EAN Code: 
3389110180695
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Modelnaam apparaat LB1LD
Bereik compatibiliteit TeSys Integral schakelonderbreker
Type product of component Beveiligingsmodule
Beschrijving polen 3P
Gebruikscategorie AC-43
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC
Thermal protection adjustment range 35…50 A
Magnetische uitschakelstroom 300…600 A
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Type bescherming Faseonbalans
Thermische overbelastingsklasse Klasse 20
Complementair
Motorvermogen kW 11 kW bij 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
25 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
33 kW bij 480...525 V AC 50/60 Hz
45 kW bij 600...690 V AC 50/60 Hz
Netto gewicht 0,78 kg
Omgeving
Normen NF C 63-650
Beschermende behandeling TH
IP beschermingsgraad IP20 B conform aan IEC 60144
IP20 B conform aan IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -20…60 °C
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months