Schneider-Electric Rexel
 
LC1D258ND foto- rexel-netherland
LC1D258ND
TeSys D - Contactor 2M+2V - HC: M+V - AC-1<=440V 40A - Stuurspanning: 60V DC
EAN Code: 
3389110432794
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys D
Product or component type Contactor
Device short name LC1D
Toepassing contactor Resistieve belasting
Utilisation category AC-1
Poles description 4P
Power pole contact composition 2 normaal open + 2 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vermogenskring: <= 300 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom 40 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
Type stuurkring DC standaard
Spanning stuurkring 60 V DC
Samenstelling hulpcontact 1 NO + 1 NC
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Overvoltage category III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A bij <60 °C voor signalisatiekring
40 A bij <60 °C voor vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 140 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
250 A DC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
450 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 450 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Icw korte duurstroom 240 A bij <40 °C - 10 s voor vermogenskring
380 A bij <40 °C - 1 s voor vermogenskring
50 A bij <40 °C - 10 min voor vermogenskring
120 A bij <40 °C - 1 min voor vermogenskring
100 A - 1 s voor signalisatiekring
120 A - 500 ms voor signalisatiekring
140 A - 100 ms voor signalisatiekring
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
63 A gG bij <= 690 V coördinatie type 1 voor vermogenskring
40 A gG bij <= 690 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
Gemiddelde impedantie 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz voor vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Elektrische duurzaamheid 1,4 Mcycles 40 A AC-1 bij Ue <= 440 V
Vermogensdissipatie per pool 3,2 W AC-1
Front cover Met
Mounting support Plaat
Rail
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Product certifications GOST
DNV
CCC
RINA
GL
BV
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel met
Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…10 mm²flexibel met
Vermogenskring: connector 1 kabel(s) 2,5…16 mm²vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: connector 2 kabel(s) 2,5…16 mm²vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 1,8 N.m - op connector - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,8 N.m - op connector - met schroevendraaier Philips No 2
Werkingstijd 53.55...72.45 ms sluiting
16...24 ms opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanical durability 30 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h bij <60 °C
Complementair
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Spanningslimieten controlecircuit 0.1...0.25 Uc -40…70 °C uitval DC
0.7...1.25 Uc -40…60 °C operationeel DC
1...1.25 Uc 60…70 °C operationeel DC
Tijdsconstante 28 ms
Inschakelstroom in W 5,4 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 5,4 W bij 20 °C
Type hulpcontacten Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelstroom 5 mA voor signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V voor signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor signalisatiekring
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Pollution degree 3
Ambient air temperature for operation -40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
Ambient air temperature for storage -60…80 °C
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor open: 8 Gn gedurende 11 ms
Height 91 mm
Width 45 mm
Depth 107 mm
Net weight 0,585 kg
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 435 g
Hoogte verpakking 1 9,08 cm
Breedte verpakking 1 4,5 cm
Lengte verpakking 1 9,95 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months