|
|
|
LC3D09AF7
TeSys D - Ster-Driehoekstarter 3x3M - 9A - Stuurspanning: 110V AC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 17, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys D
|
Product or component type
|
Star delta starter
|
Device short name
|
LC3D
|
Toepassing contactor
|
Motorsturing
|
Utilisation category
|
AC-3
|
Product presentatie
|
Voorbedraad
|
Beschrijving polen
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
|
Ie toegekende bedrijfstroom
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vermogenskring
|
Motorvermogen kW
|
4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
|
Type stuurkring
|
AC bij 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
110 V AC 50/60 Hz
|
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor
|
1 NC voor KM1 star contactor
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947
|
Overvoltage category
|
III
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
|
Elektrische duurzaamheid
|
2 Mcycles 9 A AC-3 bij Ue <= 440 V
|
Safety cover
|
Beschermkap
|
Type vergrendeling
|
Mechanisch
|
Mounting support
|
Plaat
|
Standards
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-5-1
|
Product certifications
|
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GOST
CCC
BV
GL
UL
CSA
|
Complementair
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
|
Mechanical durability
|
15 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
30 cyc/h bij <60 °C
|
Starttijd
|
30 s
|
Spoeltechnologie
|
Zonder ingebouwde suppressormodule
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Inschakelstroom in VA
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Warmteverspreiding
|
2…3 W bij 50/60 Hz
|
Type hulpcontacten
|
Mechanisch gekoppeld conform aan IEC 60947-5-1 3 x 1 NO + 1 NC
Spiegelcontact conform aan IEC 60947-4-1 3 x 1 NC
|
Frequentie signaalcircuit
|
25...400 Hz
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Minimum switching voltage
|
17 V voor signalisatiekring
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
|
Width
|
143 mm
|
Height
|
124 mm
|
Depth
|
143 mm
|
Net weight
|
1,53 kg
|
Omgeving
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 voorkant conform aan IEC 60529
|
Weerbestendigheid
|
Conform aan IACS E10
Conform aan IEC 60947-1 Bijlage Q categorie D
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068-2-30
|
Pollution degree
|
3
|
Ambient air temperature for storage
|
-60…80 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…70 °C bij Uc
|
Bedrijfshoogte
|
3000 m zonderverlies
|
Vuurbestendigheid
|
850 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18 cm
|
Package 1 Width
|
16 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,53 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
|
|