|
|
|
LE4D18V7A05
TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing - 18A - Spoel:400V 50/60Hz
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 01, 2020
|
|
Einde van Standaard Service NOV 30, 2021
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys LE
|
Device short name
|
LE4D
|
Product or component type
|
Geïsoleerde DOL-starter
|
Device application
|
Norm
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Utilisation category
|
AC-3
|
Apparaatsamenstelling
|
Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
Contactor
Zekeringonderbreker
|
Motorvermogen kW
|
10 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
400 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
18 A
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
20 A 10 x 38 mm aM
|
Besturingstype
|
Drukknop reset blauw R
|
Complementair
Nummer kabelinvoer
|
2 kabelingang: ISO20 bovenkant
2 kabelingang: ISO25 bovenkant
2 kabelingang: ISO32 bovenkant
2 kabelingang: ISO40 bovenkant
2 kabelingang: ISO20 basis
2 kabelingang: ISO25 basis
2 kabelingang: ISO32 basis
2 kabelingang: ISO40 basis
|
Width
|
186 mm
|
Height
|
330 mm
|
Depth
|
175,5 mm
|
Net weight
|
2,2 kg
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conform aan IEC 60529
|
Standards
|
IEC 60947-4-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…40 °C
|
Milieu-eigenschappen
|
Standaard omgeving
|
Product certifications
|
UKCA
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
26 cm
|
Package 1 Width
|
29 cm
|
Package 1 Length
|
40 cm
|
Package 1 Weight
|
2,2 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|