Schneider-Electric Rexel
 
LG8K09Q714 foto- rexel-netherland
LG8K09Q714
TeSys LG - Omkeerstarter in behuizing - 6-10A - Stuurspanning: 380/400V AC
EAN Code: 
3389110657395
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LG
Modelnaam apparaat LG8K
Type product of component Ingesloten DOL omkeerstarter
Apparaattoepassing Veiligheid
Gebruikscategorie AC-3
Apparaatsamenstelling Omkeercontactor
Stroomonderbreker
Vergrendelsysteem met hangslot
Motorvermogen kW 4 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging 6…10 A
[Uc] control circuit voltage 380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype Drukknop stop zwart O
Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II
Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood
Complementair
Nummer kabelinvoer 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant
4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte 175 mm
Hoogte 165 mm
Diepte 146 mm
Netto gewicht 1,64 kg
Omgeving
Normen IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Materiaal Polycarbonaat
IP beschermingsgraad IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Type verpakking 2 P06
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months