Schneider-Electric Rexel
 
LJ8K06Q707 foto- rexel-netherland
LJ8K06Q707
TeSys LJ - Omkeerstarter in behuizing - 1,6-2,5A - Stuurspanning: 24V AC
EAN Code: 
3389110885699
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LJ
Modelnaam apparaat LJ8K
Type product of component Ingesloten DOL omkeerstarter
Apparaattoepassing Veiligheid
Gebruikscategorie AC-3
Apparaatsamenstelling Omkeercontactor
Regeltransformator
Stroomonderbreker
Motorvermogen kW 0,75 kW bij 380/400 V AC 50 Hz
Instelbereik thermische beveiliging 1,6…2,5 A
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Besturingstype Drukknop stop zwart O
Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II
Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood
Complementair
Nummer kabelinvoer 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant
4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte 175 mm
Hoogte 165 mm
Diepte 177 mm
Netto gewicht 2,65 kg
Omgeving
Normen IEC 60204-1
IEC 60947-4-1
Materiaal Polycarbonaat
IP beschermingsgraad IP55 conform aan IEC 60529 (voor behuizing)
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months