Motorvermogen kW
|
1,5 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bij 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW bij 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW bij 400 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Type hulpcontacten
|
Type onmiddellijk 1 NO
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Operationeel: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Uitval: 0,1...0,75 Uc (at <50 °C)
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV
|
Overvoltage category
|
III
|
Mounting support
|
Rail
Plaat
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-25…50 °C
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
|
Aanspanmoment
|
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen Philips No 2
0,8…1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen plat Ø 6 mm
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
20 A (at 50 °C) for vermogenskring
10 A (at 50 °C) for signalisatiekring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A AC for vermogenskring conforming to NF C 63-110
110 A AC for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A AC for signalisatiekring conforming to IEC 60947
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
25 A gG at <= 440 V for vermogenskring
25 A aM for vermogenskring
10 A gG for signalisatiekring conforming to IEC 60947
10 A gG for signalisatiekring conforming to VDE 0660
|
Gemiddelde impedantie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for vermogenskring
|
Inschakelstroom in W
|
3 W (op 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
3 W bij 20 °C
|
Werkingstijd
|
30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
|
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid
|
B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
|
Mechanical durability
|
10 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
3600 cyc/h
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for signalisatiekring
|
Minimale schakelspanning
|
17 V for signalisatiekring
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for signalisatiekring
|
Height
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
57 mm
|
Net weight
|
0,225 kg
|