Schneider-Electric Rexel
 
LP2K06015BD foto- rexel-netherland
LP2K06015BD
TeSys K - Omkeercontactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 6A - Stuurspanning: 24V DC
EAN Code: 
3389110497281
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys K
Type product of component Omkeercontactor
Modelnaam apparaat LP2K
Apparaattoepassing Controle
Toepassing contactor Motorsturing
Gebruikscategorie AC-4
AC-3
Product presentatie Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
Beschrijving polen 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 6 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
Motorvermogen kW 1,5 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz
2,2 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz
3 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
3 kW bij 480 V AC 50/60 Hz
3 kW bij 500...600 V AC 50/60 Hz
3 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz
Type stuurkring DC standaard
Spanning stuurkring 24 V DC
Samenstelling hulpcontact 1 NC
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 20 A bij <50 °C voor vermogenskring
10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
Irms nominale maakcapaciteit 110 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
110 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A bij 415 V conform aan IEC 60947
110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
110 A bij 220...230 V conform aan IEC 60947
110 A bij 380...400 V conform aan IEC 60947
70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
Icw korte duurstroom 90 A bij <50 °C - 1 s voor vermogenskring
85 A bij <50 °C - 5 s voor vermogenskring
80 A bij <50 °C - 10 s voor vermogenskring
60 A bij <50 °C - 30 s voor vermogenskring
45 A bij <50 °C - 1 min voor vermogenskring
40 A bij <50 °C - 3 min voor vermogenskring
80 A - 1 s voor signalisatiekring
90 A - 500 ms voor signalisatiekring
110 A - 100 ms voor signalisatiekring
20 A bij <50 °C - >= 15 min voor vermogenskring
Verbonden zekeringsvermogen 25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
25 A aM voor vermogenskring
10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Elektrische duurzaamheid 1,3 Mcycles 6 A AC-3 bij Ue <= 440 V
Type vergrendeling Mechanisch
Montagesteun Rail
Plaat
Normen IEC 60947
VDE 0660
BS 5424
NF C 63-110
Product certificaten CSA
UL
Aansluitingen - aansluitklemmen Soldeerpinnen - kruissectie contactrail: 1,5 x 0,9 mm
Werkingstijd 30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 5 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h
Complementair
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
Inschakelstroom in W 3 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 3 W bij 20 °C
Warmteverspreiding 3 W
Type hulpcontacten Type onmiddellijk 1 NC
Minimale schakelstroom 5 mA voor signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V voor signalisatiekring
Afstand zonder overlapping 0,5 mm
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor signalisatiekring
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling TC conform aan IEC 60068
TC conform aan DIN 50016
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
Mechanische stevigheid Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Schokken open contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Y-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op X-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Hoogte 58 mm
Breedte 90 mm
Diepte 57 mm
Netto gewicht 0,48 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 494 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months