Schneider-Electric Rexel
 
LP2K12004BD foto- rexel-netherland
LP2K12004BD
TeSys K - Omkeercontactor 4M - AC-1<=440V 20A - Stuurspanning: 24V DC
EAN Code: 
3389110791006
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys K
Type product of component Omschakelingscontactor
Modelnaam apparaat LP2K
Apparaattoepassing Controle
Toepassing contactor Resistieve belasting
Gebruikscategorie AC-1
Product presentatie Voorgemonteerd met omkeerstroomrail
Beschrijving polen 4P
Power pole contact composition 4 NO
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
Type stuurkring DC standaard
Spanning stuurkring 24 V DC
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 20 A bij <50 °C voor vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 144 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
144 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
Icw korte duurstroom 115 A bij <50 °C - 1 s voor vermogenskring
105 A bij <50 °C - 5 s voor vermogenskring
100 A bij <50 °C - 10 s voor vermogenskring
75 A bij <50 °C - 30 s voor vermogenskring
55 A bij <50 °C - 1 min voor vermogenskring
50 A bij <50 °C - 3 min voor vermogenskring
25 A bij <50 °C - >= 15 min voor vermogenskring
Verbonden zekeringsvermogen 25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
25 A aM voor vermogenskring
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Elektrische duurzaamheid 0,3 Mcycles 20 A AC-1 bij Ue <= 440 V
Type vergrendeling Mechanisch
Montagesteun Rail
Plaat
Normen NF C 63-110
IEC 60947
VDE 0660
BS 5424
Product certificaten CSA
UL
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34…2,5 mm²flexibel met
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5…4 mm²vast
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34…1,5 mm²flexibel met
Aanspanmoment 1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Werkingstijd 30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 5 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h
Complementair
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
Inschakelstroom in W 3 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 3 W bij 20 °C
Warmteverspreiding 3 W
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling TC conform aan IEC 60068
TC conform aan DIN 50016
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
Mechanische stevigheid Schokken gesloten contactor, op Z-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Z-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Trillingen contactor geopend: 2 Gn, 5...300 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Schokken open contactor, op X-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken open contactor, op Y-as: 6 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op X-as: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Schokken gesloten contactor, op Y-as: 10 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Hoogte 58 mm
Breedte 90 mm
Diepte 57 mm
Netto gewicht 0,48 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,480 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months