Spoeltechnologie
|
Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
|
Type hulpcontacten
|
Type onmiddellijk 1 NO
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: >= 0,10 Uc (at <50 °C)
Operationeel: 0.7...1.30 Uc (at <50 °C)
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Stuurkring: 690 V conform aan BS 5424
Stuurkring: 690 V conform aan IEC 60947
Vermogenskring: 690 V conform aan BS 5424
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947
Vermogenskring: 690 V conform aan NF C 20-040
Stuurkring: 750 V conform aan VDE 0110 groep C
Vermogenskring: 750 V conform aan VDE 0110 groep C
Stuurkring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Vermogenskring: 600 V UL 508 gecertificeerd conform aan CSA C22.2 Nr 14
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
8 kV
|
Mounting support
|
Plaat
Rail
|
Vlamvertraging
|
Klasse C2 conform aan NF F 16-101
Klasse C2 conform aan NF F 16-102
V1 conform aan UL 94
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
Vermogenskring: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 50 °C) for stuurkring
20 A (at 50 °C) for vermogenskring
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
110 A at 690 V AC for stuurkring conforming to IEC 60947
110 A at 690 V AC for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A at 690 V AC for vermogenskring conforming to NF C 63-110
|
Nominaal uitschakelvermogen
|
110 A at 440 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A at 440 V for vermogenskring conforming to NF C 63-110
70 A at 660...690 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V for vermogenskring conforming to NF C 63-110
80 A at 500 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
80 A at 500 V for vermogenskring conforming to NF C 63-110
110 A at 220...230 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A at 220...230 V for vermogenskring conforming to NF C 63-110
110 A at 380...400 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V for vermogenskring conforming to NF C 63-110
110 A at 415 V for vermogenskring conforming to IEC 60947
110 A at 415 V for vermogenskring conforming to NF C 63-110
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG for stuurkring conforming to IEC 60947
10 A gG for stuurkring conforming to VDE 0660
25 A gG at <= 440 V for vermogenskring
|
Gemiddelde impedantie
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for vermogenskring
|
Inschakelstroom in W
|
1,8 W (op 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in W
|
1,8 W bij 20 °C
|
Werkingstijd
|
25...35 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
15...25 ms deactivering spoel en normaal gesloten-opening
30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
|
Mechanical durability
|
5000000 cycles
|
Maximale operationele snelheid
|
3600 cyc/h
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA for stuurkring
|
Minimale schakelspanning
|
17 V for stuurkring
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm for stuurkring
|
Nominaal bedrijfsvermogen in W
|
120 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000000 cycles - voor stuurkring
15 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 10000000 cycles - voor stuurkring
55 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 3000000 cycles - voor stuurkring
|
Height
|
58 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
57 mm
|