Schneider-Electric Rexel
 
LP4K1210JW3 foto- rexel-netherland
LP4K1210JW3
TeSys K - Contactor 3M - HC: 1M - AC-3<=440V 12A - Stuurspanning: 12V DC LV
EAN Code: 
3389110857016
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks TeSys K
Gamma TeSys
Type product of component Contactor
Modelnaam apparaat LP4K
Toepassing contactor Motorsturing
Resistieve belasting
Gebruikscategorie AC-1
AC-4
AC-3
Beschrijving polen 3P
Samenstelling poolcontact 3 NO
Ie toegekende bedrijfstroom 20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
12 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
Samenstelling hulpcontact 1 NO
Complementair
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Type hulpcontacten Type onmiddellijk 1 NO
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.7...1.30 Uc 50 °C)
Uitval: 0,1...0,7 Uc 50 °C)
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
Montagesteun Rail
Plaat
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
Aanspanmoment 1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 20 A bij <50 °C voor vermogenskring
10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
Irms nominale maakcapaciteit 110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
144 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
144 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
Verbonden zekeringsvermogen 25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
25 A aM voor vermogenskring
10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
Inschakelstroom in W 1,8 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 1,8 W bij 20 °C
Werkingstijd 10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 30 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h
Minimale schakelstroom 5 mA voor signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V voor signalisatiekring
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor signalisatiekring
Hoogte 58 mm
Breedte 45 mm
Diepte 57 mm
Netto gewicht 0,235 kg
Omgeving
Product certificaten UL
CSA
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months