Network frequency
|
0...400 Hz
|
Montagesteun
|
Plate, with specific accessories
Rail, with specific accessories
Under contactor
|
Uitschakelgrens
|
1.14 +/- 0.06 Ir conforming to IEC 60947-4-1
|
Samenstelling hulpcontact
|
1 NO + 1 NC
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
5 A for signalling circuit
|
Toelaatbare stroom
|
1,5 A bij 240 V AC-15 voor signalisatiekring
0,1 A bij 250 V DC-13 voor signalisatiekring
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC 0...400 Hz for power circuit conforming to IEC 60947-4-1
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
4 A gG for signalling circuit
4 A BS for signalling circuit
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV
|
Gevoeligheid voor afwezigheid fase
|
Tripping current 130 % of Ir on two phase, the last one at 0
|
Besturingstype
|
Red push-button: stop
Blue push-button: reset
|
Temperatuurcompensatie
|
-20…60 °C
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible without cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² flexible with cable end
Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm² solid without cable end
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…10 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…6 mm² flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5…10 mm² vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
Vermogenskring: 2,5 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Hoogte
|
66 mm
|
Width
|
45 mm
|
Diepte
|
70 mm
|
Net weight
|
0,124 kg
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-20…60 °C without derating conforming to IEC 60947-4-1
|
Ambient air temperature for storage
|
-60…70 °C
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Vibrations: 6 Gn conforming to IEC 60068-2-6
Shocks: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-7
|
Doorslagvastheid
|
1.89 kV at 50 Hz conforming to IEC 60947-1
|
Standards
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Product certifications
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
|