Schneider-Electric Rexel
 
LR97D38B foto- rexel-netherland
LR97D38B
TeSys - Electronisch overbelastingsrelais - 20-55A - 24V AC/DC
EAN Code: 
3389110701531
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Modelnaam apparaat LR97
Type product of component Elektronisch overstroomrelais
Apparaattoepassing Bescherming
Relaistoepassing Gevoeligheid voor fase-uitval
Overbelasting Imax > Isetting
Vergrendelde rotor, mechanische storing I > 3 x Isetting
Compatibiliteit product LC1D25...D38
Netwerktype DC
AC
Us nominale voedingsspanning 24 V AC/DC
Instelbereik thermische beveiliging 20…38 A
Ue toegekende bedrijfspanning 600 V AC 50/60 Hz voor vermogenskring conform aan CSA
600 V AC 50/60 Hz voor vermogenskring conform aan UL
690 V AC 50/60 Hz voor vermogenskring conform aan IEC 60947-4-1
Hoeveelheid per set Set van 10
Complementair
Netwerkfrequentie 50...60 Hz
Montagesteun Rechtstreeks op contactor
Rail
Uitschakelgrens 20...34 A
Bestand tegen stroomstoten 6 kV conform aan IEC 61000-4-5
Type en samenstelling contacten 1 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 3 A voor stuurkring
Type bescherming BS-zekering 3 A - voor stuurkring
GB2-stroomonderbreker 3 A - voor stuurkring
GG-zekering 3 A - voor stuurkring
Max. vermogen 28 W bij 110 V DC conform aan IEC 60947
28 W bij 220 V DC conform aan IEC 60947
55 W bij 24 V DC conform aan IEC 60947
55 W bij 48 V DC conform aan IEC 60947
140 VA bij 48 V AC conform aan IEC 60947
360 VA bij 110 V AC conform aan IEC 60947
360 VA bij 220 V AC conform aan IEC 60947
70 VA bij 24 V AC conform aan IEC 60947
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan CSA
Vermogenskring: 600 V conform aan UL
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV
Gevoeligheid voor afwezigheid fase < 3 s
Reset Automatische reset 120 s vast
Elektrisch door voedingsonderbreking gedurende minimaal 0,1 s
Handmatig reset
Tijdbereik 0,2...10 s - O-tijdsknop
0,3...10 s - O-tijdsknop
0,5..30 s - D-tijdknop
Signaliseerfunctie 2 LED's
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: kabel 1 x 1…25 mm²flexibel met
Stuurkring: kabel 1 x 1…25 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: kabel 2 x 1…25 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: kabelschoen-klem 1 x 1…25 mm²flexibel met
Stuurkring: kabelschoen-klem 1 x 1…25 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: kabelschoen-klem 2 x 1…25 mm²flexibel met
Stuurkring: kabelschoen-klem 2 x 1…25 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: kabel 2 x 1…25 mm²
Vermogenskring: kabel 1 x 1…6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: kabel 1 x 2,5…10 mm²flexibel met
Vermogenskring: kabelschoen-klem 1 x 1…6 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: kabelschoen-klem 1 x 2,5…10 mm²flexibel met
Aanspanmoment Stuurkring: 0.6...1.2 N.m op kabelschoen-klem
Vermogenskring: 2 N.m op kabel
Hoogte 67,5 mm
Breedte 45 mm
Diepte 67,5 mm
Netto gewicht 0,172 kg
Omgeving
Normen IEC 60255-6
IEC 60947
Product certificaten CSA
UL
GOST
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…60 °C conform aan IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur voor opslag -30…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Schokbestendigheid 15 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
Trillingsweerstand 4 gn conform aan IEC 60068-2-6
Doorslagvastheid 2 V 50 Hz conform aan IEC 60255-5
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV in indirecte modus
8 kV in lucht
Weerstand tegen uitgestraalde velden 10 V/m level 3
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV
Storing uitgestraald/geleid 10 V conform aan EN 61000-4-6
Klasse A conform aan EN 55011
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months