Schneider-Electric Rexel
 
LRD013 foto- rexel-netherland
LRD013
TeSys - LRD - Thermisch overbelastingrelais - 0,1-0,16A - Klasse 10A - Veerklem
EAN Code: 
3389110821949
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LRD
Type product of component Differentiële thermische overbelastingsrelais
Modelnaam apparaat LRD
Relaistoepassing Motorbeveiliging
Compatibiliteit product LC1D18
LC1D32
LC1D09
LC1D12
LC1D25
LC1D38
Netwerktype DC
AC
Instelbereik thermische beveiliging 0,1…0,16 A
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan CSA
Vermogenskring: 600 V conform aan UL
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Complementair
Netwerkfrequentie 0...400 Hz
Montagesteun Plaat, met specifieke toebehoren
Rail, met specifieke toebehoren
Onder schakelaar
Uitschakelgrens 1,14 +/- 0,06 Ir conform aan IEC 60947-4-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 5 A voor signalisatiekring
Toelaatbare stroom 3 A bij 120 V AC-15 voor signalisatiekring
0,22 A bij 125 V DC-13 voor signalisatiekring
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 0...400 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning 6 kV
Gevoeligheid voor afwezigheid fase Uitschakelstroom 130% van Ir op 2-fase, laatste op 0
Besturingstype Rood drukknop: stop
Blauw drukknop: reset
Temperatuurcompensatie -20…60 °C
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: veerklemmen 1 kabel(s) 1…2,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: veerklemmen 1 kabel(s) 1…2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 1 kabel(s) 1,5…4 mm² flexibel met
Breedte 45 mm
Diepte 66 mm
Netto gewicht 0,14 kg
Omgeving
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -20…60 °C zonder onderbelasting conform aan IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur voor opslag -60…70 °C
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen: 6 gn conform aan IEC 60068-2-6
Schokken: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
Doorslagvastheid 6 kV bij 50 Hz conform aan IEC 60255-5
Normen CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
EN 60947-4-1
ATEX D 94/9/CE
UL 508
Product certificaten GL
CCC
BV
RINA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
ATEX INERIS
UL
CSA
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 193 g
Gewicht verpakking 2 4,923 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months