Schneider-Electric Rexel
 
LV429055 foto- rexel-netherland
LV429055
TM32D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 4P4d - Hulpelement NSX100-250
EAN Code: 
3606480018015
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Compact
Productreeks NSX100...250
NSX100...250 DC
Type product of component Trip unit
Naam uitschakeleenheid TM-D
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Bereik compatibiliteit Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 4P
Beschrijving beveiligde polen 4t
Neutrale positie Links
Beschermfuncties uitschakeleenheid LI
Type bescherming Beveiliging thermische overbelasting
Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Trip unit rated current 32 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Netwerktype AC
DC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Complementair
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Verstelbaar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Vast
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s bij 1,5 x In
15 s bij 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Vast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 400 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Vast
Differentieelfunctie Zonder
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Omgeving
Normen UL 508
EN/IEC 60947-2
Product certificaten CCC
EAC
Marine
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…85 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months