|
|
|
M9F11250
Multi9 OEM - C60N - Installatieautomaat 2P - In=50A - C-Karakteristiek
|
|
|
Hoofd
Range
|
Multi 9
|
Product name
|
Multi 9 C60
|
Product or component type
|
Miniatuur vermogensschakelaar
|
Device short name
|
C60N
|
Device application
|
Distributie
|
Poles description
|
2P
|
Number of protected poles
|
2
|
[In] rated current
|
50 A bij 50 °C conform aan EN/IEC 60947-2
|
Network type
|
AC
DC
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Curve code
|
C
|
Breaking capacity
|
20 kA Icu bij <= 125 V DC conform aan EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bij 415 V AC 50/60 Hz tussen fases conform aan EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bij 240 V AC 50/60 Hz tussen fases conform aan EN/IEC 60947-2
6 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz tussen fases conform aan EN/IEC 60947-2
|
Utilisation category
|
A conform aan EN/IEC 60947-2
|
Suitability for isolation
|
Ja conform aan EN/IEC 60947-2
|
Standards
|
EN/IEC 60947-2
|
Product certifications
|
EAC
KC
CCC
|
Complementair
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] rated operational voltage
|
240 V AC 50/60 Hz tussen fases
415 V AC 50/60 Hz tussen fases
440 V AC 50/60 Hz tussen fases
<= 125 V DC
|
Magnetische uitschakellimiet
|
8,5 x In +/- 20 % AC
12 x In +/- 20 % DC
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
7,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
16 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conform aan EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % conform aan EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
|
Limitation class
|
3
|
[Ui] rated insulation voltage
|
500 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
6 kV conform aan EN/IEC 60947-2
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Control type
|
Omschakelen
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Mounting mode
|
Clip-on
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Height
|
81 mm
|
Width
|
36 mm
|
Depth
|
72 mm
|
Net weight
|
0,24 kg
|
Colour
|
Grijs
|
Mechanical durability
|
20000 cycles
|
Electrical durability
|
10000 cycles
|
Voorziening voor vergrendeling met hangslot
|
Vergrendelbaar met hangslot
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1,5…35 mm² - stijf
Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1,5…35 mm² - flexibel
Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)1,5…35 mm² - flexibel met kopring
|
Wire stripping length
|
14 mm for boven- of onderkant connection
|
Tightening torque
|
3,5 N.m boven- of onderkant
|
Earth-leakage protection
|
Apart blok
|
Omgeving
Heat dissipation
|
9,6 W bij 415 V - 50 A
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
|
Pollution degree
|
3 conform aan EN/IEC 60947-2
|
Overvoltage category
|
IV
|
Tropicalisation
|
2 conform aan IEC 60068-1
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…80 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,6 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
239,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
8,6 cm
|
Package 2 Length
|
22,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,483 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
18,307 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
|
|