|
|
|
METSECT5CC005
PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=50A/Isec=5A
|
|
|
Hoofd
Range
|
PowerLogic
|
Product name
|
CT
|
Product or component type
|
Stroomtransformator
|
Secundaire stroom
|
5 A
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1 bij 1,25 VA
Klasse 3 bij 1,5 VA
|
[In] rated current
|
50 A
|
Complementair
Type stroomtransformator
|
Tropenvast voor kabel
|
Ratio stroomtransformator
|
50/5
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
3 kA
|
Dynamische weerstandstroom
|
2.5 Ith
|
Maximale veiligheidsfactor
|
5
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] rated insulation voltage
|
3 kV
|
Mounting mode
|
Clip-on
Met schroeven
|
Mounting support
|
Montageplaat
DIN-rail
|
Breedte
|
Buiten: 44 mm
|
Hoogte
|
Buiten: 65 mm
|
Diepte
|
Frame: 30 mm
Totaal: 37 mm
|
Diameter
|
21 mm
|
Net weight
|
0,19 kg
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
3 kV
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse B
|
Buitendiameter kabel
|
21 mm
|
Dichting
|
Met
|
Omgeving
Standards
|
VDE 0414
IEC 61869-2
|
Product certifications
|
CE
|
IP beschermingsgraad
|
IP20
|
Relative humidity
|
0…95 %
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
195,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
9,95 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|