Schneider-Electric Rexel
 
MTN2366- rexel-netherland
MTN2366-0414
Systeem M - WCD - Dubbele USB-poort - 2.4A 16A - Antraciet
EAN Code: 
3606489429850
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Merten
Type product of component USB-lader + wandcontactdoosuitgang
Geïntegreerd aansluitingstype 1 wandcontactdoosuitgang 250 V AC 16 A 50/60 Hz
2 USB-poort 5 V DC 2.4 A
Input vermogen 12 W
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Product presentatie Compleet product
Montagesteun CEE60 inbouwdoos (1 module)
Bereik compatibiliteit Merten Systeem M standaard inbouwdoos
Configuratie polen stopcontact 2P + E met rolluik
Standaard beschrijving uitgang Laterale aarding
Standaard stopcontact Schuko
Positie geaarde kabelschoen Rechte 0° positie
Aantal modules 1 module
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
Kleurtint Antraciet (RAL 7024)
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Geverfd kap van het mechanisme
Type verpakking Doos
Hoeveelheid per set 1
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid 1
Omgevingstemperatuur voor opslag -20…60 °C
Type bescherming 1 externe zekering
Tegen kortsluitingen
Acculaadbescherming
Automatische overbelastingsbeveiliging
Thermische beveiliging
Automatische herstart na aardlek of stroomuitval
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -5…35 °C
Levensduur in cycli 30000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefloze aansluitklemmen
Aantal aansluitklemmen 3
Aantal kabels 2
Capaciteit klemaansluiting 1.5...2.5 mm² voor stijf kabel(s)
1.5...2.5 mm² voor gestrengd kabel(s)
Materiaal PC (polycarbonaat): centrale plaat
PC (polycarbonaat): behuizing
Draadstriplengte 11 mm
Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 44 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Netto gewicht 0,092 kg
Normen NEN-EN 50198-2
EN/IEC 60950
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
Omgeving
Product certificaten KEMA-KEUR
FIMKO
VDE
SEMKO
CB
NEMKO
IK beschermingsgraad IK04
IP beschermingsgraad IP20
Milieu-eigenschappen Normale omgeving
Halogeenvrij
Binnengebruik
Zonder siliconen
Voldoet aan RoHS
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Loodvrij
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS In studie
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China