|
|
|
MTN296144
Centraalplaat UAE - 2-voudig - Wit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
System M
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
M-Plan
|
Product or component type
|
Centrale plaat
|
Product presentatie
|
Centrale plaat
|
Complementair
Bestemming product
|
RJ11- of RJ45-connector
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,7 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
12,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,2 cm
|
Package 2 Width
|
7,2 cm
|
Package 2 Length
|
20,1 cm
|
Package 2 Weight
|
159,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,31 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|