|
|
|
MTN580690
Windsensor met verwarming - Polarwit
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Windsensor
|
Kleurtint
|
Poolwit
|
Complementair
Beschikbarefunctie
|
Defrosting
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
Nominale stroom
|
500 mA
|
[Ue] rated operational voltage
|
24 V
|
Network type
|
AC/DC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP65
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,5 cm
|
Package 1 Width
|
25,5 cm
|
Package 1 Length
|
25,5 cm
|
Package 1 Weight
|
717,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
32,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,84 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|