Schneider-Electric Rexel
 
MTN677290 foto- rexel-netherland
MTN677290
KNX timer - Lichtgrijs
EAN Code: 
3606485100173
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component Tijdschakelaar
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Kan worden bediend met behulp van radiosignaal DCF77
Met zomer-/wintertijdfunctie
Extern programmeren mogelijk
Aanvullende informatie modulair apparaat Tijd synchroniseren via bus
Aantal kanalen 1
Complementair
Total number of 18 mm modules 2
Montagesteun DIN-rail
Autonomie 87600 uur
87.600 seconden
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 116 g
Hoogte verpakking 1 10,2 cm
Breedte verpakking 1 5,5 cm
Lengte verpakking 1 8,5 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 35
Gewicht verpakking 2 4,47 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months