|
|
|
NSYBF4B4M
Spacial SFM partition box - compartmentalised application - forme 4b - 4M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Scheiding
|
Anwendung
|
Gecompartimenteerde applicatie
|
Vorm partitionering per cel
|
Vorm 4b
|
Gesamtzahl 50-mm-TE
|
4
|
Montagezone
|
Zijkant
Achter
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SFM
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 doos
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,5 cm
|
Package 1 Width
|
18,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,886 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
98,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
107,3 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|