|
|
|
NSYCAG125LPF
ClimaSys CV - Uitgangsrooster G2 M1 - 125x125mm/buiten 170x150x15mm - IP54
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Productnaam
|
ClimaSys CA
|
Bereik compatibiliteit
|
ClimaSys ClimaSys CV ventilator
|
Product or component type
|
Uitgangsrooster
|
Categorie toebehoren
|
Thermomanagement toebehoren
|
Bestemming toebehoren
|
ClimaSys ventilatiesysteem
|
Bevestigingsmethode
|
Afgesneden
Met schroeven
|
Apparaatsamenstelling
|
1 steunframe
1 extern deel
1 G2 M1 synthetische standaard filter
|
Complementair
Materiaal
|
Geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
|
Kleur
|
Extern deel: grijs (RAL 7035)
|
Afmetingen uitsnijding
|
125 x 125 mm
|
Hoogte
|
Extern: 170 mm
|
Breedte
|
Extern: 150 mm
|
Diepte
|
Extern: 15 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
18 cm
|
Package 1 Weight
|
220 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
56
|
Package 2 Height
|
38,5 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
13 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
448
|
Package 3 Height
|
91 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
119 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|