Schneider-Electric Rexel
 
NSYCUSP0067 foto- rexel-netherland
NSYCUSP0067
Fontal covers stainless steel painted RAL7035 for side cooling units 400W
EAN Code: 
3606480710162
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks ClimaSys
Type product of component Afdekplaat
Bestemming product Zijkant gemonteerd koelelement 400 W
Type aanbod Reserveonderdeel
Complementair
Materiaal Staal
Kleur Grijs (RAL 7035)
Hoogte 460 mm
Breedte 385 mm
Diepte 180 mm
Product certificaten CE
Hoeveelheid per set 1
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop