Schneider-Electric Rexel
 
NSYCUSP0088 foto- rexel-netherland
NSYCUSP0088
Fontal covers stainless steel for side cooling units 1200-2000W
EAN Code: 
3606480710377
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks ClimaSys
Type product of component Afdekplaat
Bestemming product Zijkant gemonteerd koelelement 1200 W
Zijkant gemonteerd koelelement 1600 W
Zijkant gemonteerd koelelement 2000 W
Type aanbod Reserveonderdeel
Complementair
Materiaal Roestvrij staal
Hoogte 999 mm
Breedte 405 mm
Diepte 237 mm
Product certificaten CE
Hoeveelheid per set 1