Schneider-Electric Rexel
 
NSYCUSP0096 foto- rexel-netherland
NSYCUSP0096
Fontal covers stainless steel for air-water exchangers 3500-4500W
EAN Code: 
3606480710452
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks ClimaSys
Type product of component Afdekplaat
Bestemming product Exchanger 3500 W
Exchanger 4500 W
Type aanbod Reserveonderdeel
Complementair
Materiaal Roestvrij staal
Hoogte 1148 mm
Breedte 398 mm
Diepte 163 mm
Product certificaten CE
Hoeveelheid per set 1