|
|
|
NSYCVF85M230PF
ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 85m³/u - 230V - Rooster / filter G2
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Product name
|
ClimaSys CV
|
Product or component type
|
Ventilator
|
Type filter
|
Norm
|
Luchtstroom
|
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m3/h at 50 Hz
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m3/h at 60 Hz
|
Us nominale voedingsspanning
|
175...253 V
|
Ingangsspanning
|
230 V 50/60 Hz
|
Complementair
Geabsorbeerd vermogen
|
15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
|
In toegekende stroomsterkte
|
0,121 A 50 Hz
0,097 A 60 Hz
|
Geluidsniveau < om
|
46…49 dB
|
Lagertype
|
Kogel
|
Hoogte
|
Extern: 170 mm
|
Breedte
|
Extern: 150 mm
|
Diepte
|
Extern: 62 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
125 x 125 mm
|
Net weight
|
0,78 kg
|
Materiaal
|
Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
|
Kleur
|
Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Maximumdruk
|
50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
|
Connections - terminals
|
Faston-connector
|
IP beschermingsgraad
|
IP54
|
Apparaatsamenstelling
|
1 axiaalmotor
2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden
1 filter: voorzijde axiaalmotor
1 uitgangsrooster: voorkant
1 uitgesneden mal
1 stroomdraad
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software
Omgeving moet relatief schoon zijn
Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen
Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,874 cm
|
Package 1 Width
|
16,002 cm
|
Package 1 Length
|
16,002 cm
|
Package 1 Weight
|
839,154 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
43 cm
|
Package 2 Width
|
33 cm
|
Package 2 Length
|
21 cm
|
Package 2 Weight
|
9,526 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
95 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
241 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|