|
|
|
NSYCW33
"Spacial - Controlevenster - IP55 - 300x300mm"
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Installatie toebehoren
|
Product or component type
|
Venster
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
|
Montagezone
|
Installatie op deur of plaat
|
Apparaatsamenstelling
|
2 scharnier
1 slot
1 bevestigingen en boormal
1 frame met venster
|
Materiaal
|
Transparant acryl
Aluminium
|
Type slot
|
Sluiting met slot
|
Aantal sloten
|
1
|
Sleutelnummer
|
2233X
|
Complementair
Hoogte
|
300 mm
|
Breedte
|
300 mm
|
Diepte
|
77 mm
|
Installatietype
|
Installatie binnenshuis
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,0 cm
|
Package 1 Width
|
35,0 cm
|
Package 1 Length
|
53,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,444 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
155,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
80,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|