Schneider-Electric Rexel
 
NSYCW66 foto- rexel-netherland
NSYCW66
Controlevenster - IP55 - 600x600mm
EAN Code: 
3606480724572
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Categorie toebehoren Installatie toebehoren
Type product of component Window
Application Multifunctioneel
Bereik compatibiliteit Spacial S3D
Spacial CRN
Montagezone Installatie op deur of plaat
Apparaatsamenstelling 2 scharnier
1 slot
1 bevestigingen en boormal
1 frame met venster
Materiaal Transparant acryl
Aluminium
Type slot Sluiting met slot
Aantal sloten 1
Sleutelnummer 2233X
Complementair
Hoogte 600 mm
Breedte 600 mm
Diepte 77 mm
IP beschermingsgraad IP55
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months