|
|
|
NSYMM24SB
Volle montageplaat - 200x400mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Onderzijde kast
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SBM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Metallic
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met 2 schroeven - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - onderzijde kast locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
4 kg achterkant van de behuizing
|
Hoogte
|
Nominaal: 175 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 385 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 364 mm
|
Oppervlak en benutbaar oppervlak
|
Nominaal: 80000 mm²
|
Dikte
|
2 mm
|
Net weight
|
1,032 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,3 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,032 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
500
|
Package 2 Height
|
45,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
529,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|