|
|
|
NSYMPD16M6
Spacial SFM plain partial door - 800x600 mm - 16M
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Categorie toebehoren
|
Kasttoebehoren
|
Product or component type
|
Deurdeel
|
Applicatie
|
Gecompartimenteerde applicatie
|
Nominale afmetingen voor kast
|
- W: 600 mm
|
Aantal modules
|
16
|
Montagezone
|
Voorkant
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 deurdeel
2 scharnieren
1 5 mm dubbel staafinzetstuk
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Type slot
|
Slot 5 mm dubbele balk
|
Aantal sloten
|
1
|
Deurtype
|
Extern vol
|
Deuropening
|
Omkeerbaar (120 °)
|
Hoogte
|
Nominaal: 800 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 600 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
58,0 cm
|
Package 1 Length
|
80,5 cm
|
Package 1 Weight
|
8,71 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
50,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
118,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|
|