Schneider-Electric Rexel
 
NSYMPD4M6 foto- rexel-netherland
NSYMPD4M6
Spacial SFM plain partial door - 200x600 mm - 4M
EAN Code: 
3606480850103
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Categorie toebehoren Kasttoebehoren
Type product of component Deurdeel
Application Gecompartimenteerde applicatie
For enclosure nominal dimensions B: 600 mm
Total number of 50 mm modules 4
Montagezone Voorkant
Bereik compatibiliteit Spacial SFM
Apparaatsamenstelling 1 deurdeel
2 scharnieren
1 5 mm dubbel staafinzetstuk
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Materiaal Staal
Kleur Grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Type slot Slot 5 mm dubbele balk
Aantal sloten 1
Deurtype Extern vol
Deuropening Omkeerbaar (120 °)
Hoogte Nominaal: 200 mm
Breedte Nominaal: 600 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product