Schneider-Electric Rexel
 
NSYMSC206 foto- rexel-netherland
NSYMSC206
Spacial SFM side partitions - compartmentalised application - D600 mm
EAN Code: 
3606480850349
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Type product of component Scheiding
Application Gecompartimenteerde applicatie
For enclosure nominal dimensions 2000 mmD: 600 mm
Vorm partitionering per cel Vorm 2
Montagezone Zijkanten van kast
Bereik compatibiliteit Spacial SFM
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Hoogte Nominaal: 2000 mm
Breedte Nominaal: 600 mm
Diepte Nominaal: 600 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product