Schneider-Electric Rexel
 
NSYPMM55 foto- rexel-netherland
NSYPMM55
Volle montageplaat voor PLA behuizing - 500x500mm - Metaal
EAN Code: 
3606480193774
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Thalassa
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Type product of component Montageplaat
Application Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions -
Montagezone Inzetstukken achterzijde
Trapschuif
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Thalassa PLA
Thalassa PHD
Apparaatsamenstelling 1 montageplaat
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Complementair
Bevestigingsmethode Met schroeven - vijstype M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
Permanente toelaatbare belasting 150 kg
Hoogte Nominaal: 500 mm
Echt: 390 mm
Breedte Nominaal: 500 mm
Echt: 375 mm
Diepte Echt: 125 mm
Dikte 25 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months