Schneider-Electric Rexel
 
NSYS3D10825P foto- rexel-netherland
NSYS3D10825P
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 1000x800x250mm - IP66 - RAL7035
EAN Code: 
3606480160141
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Productnaam Spacial S3D
Application Multifunctioneel
Category Compacte kast
Nominale hoogte kast 1000 mm
Nominale breedte kast 800 mm
Nominale diepte kast 250 mm
Deurtype Vol
Beschrijving montageplaat Gewoon
Type wartelplaat Norm
Type toebehoren installatie Wandmontage
Apparaatsamenstelling 1 behuizing
2 kabelwartelplaat
1 montageplaat
1 deur met slot
Complementair
Body type Lichaam uit één stuk
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar (120 °)
Type slot 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Kabelkwartelplaat met schroeven
Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal Behuizing: staal
Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Product certificaten LR
UL
GL
CUL
DNV
BV
Netto gewicht 49 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 49,000 kg
Hoogte verpakking 1 1026,000 mm
Breedte verpakking 1 824,000 mm
Lengte verpakking 1 304,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months