|
|
|
NSYS3D5520P
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 500x500x200mm - IP66 - IK10
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product name
|
Spacial S3D
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Compacte kast
|
Nominale hoogte kast
|
500 mm
|
Nominale breedte kast
|
500 mm
|
Nominale diepte kast
|
200 mm
|
Deurtype
|
Vol
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Type wartelplaat
|
Norm
|
Type toebehoren installatie
|
Wandmontage
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 montageplaat
1 deur met slot
1 kabelwartelplaat
|
Complementair
Samenstelling lichaam
|
Lichaam uit één stuk
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
|
Aantal deuren
|
Voorkant: 1 deur(en)
|
Deuropening
|
Omkeerbaar (120 °)
|
Type slot
|
3 mm dubbelbaard slot
|
Toegankelijkheid voor bediening
|
Voorkant
|
Verwijderbare delen
|
Deur via scharnieren
Kabelkwartelplaat met schroeven
Montageplaat via bevestigingselement
|
Materiaal
|
Behuizing: staal
Montageplaat: gegalvaniseerd staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Behuizing: epoxy-polyester poeder
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 62208
|
Product certifications
|
UL
GL
cUL
DNV
LR
BV
|
Net weight
|
13 kg
|
Omgeving
NEMA beschermingsgraad
|
NEMA 4X/13
|
IK beschermingsgraad
|
IK10 conform aan IEC 62262
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conform aan IEC 60529
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,0 cm
|
Package 1 Width
|
51,5 cm
|
Package 1 Length
|
51,5 cm
|
Package 1 Weight
|
12,902 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
169,0 cm
|
Package 2 Width
|
101,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
322,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|