Schneider-Electric Rexel
 
NSYSBM405012 foto- rexel-netherland
NSYSBM405012
Industriële doos - Volle deur - 400x500x120mm - IP66 - IK10 - Metaal - RAL7035
EAN Code: 
3606480520266
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Productnaam Spacial SBM
Apparaattoepassing Multifunctioneel
Category Industriële doos
Modelnaam apparaat SBM
Type behuizing Doos in volle uitvoering
Nominale hoogte kast 400 mm
Nominale breedte kast 500 mm
Nominale diepte kast 120 mm
Montage behuizing Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling 1 afdekplaat
1 behuizing
6 schroef afdekking
Samenstelling lichaam Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
Type frontplaat Volle deur
Bevestiging deksel Metalen schroef halve slag
Type slot Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone
Verwijderbare delen Kap via borgschroeven
Complementair
Materiaal Plaatstaal
Oppervlakte afwerking Polyesterpoeder
Kleur Grijs (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Product certificaten DNV
LR
UL
BV
GL
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor opslag -35…60 °C
Operating temperature -35…80 °C
Netto gewicht 7,35 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 7,350 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months