|
|
|
NSYTBS191210H
TBS / TBP - Doos ABS + deksel - 192x121x105mm - IP66 / IK07 - H40 - RAL7035
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product name
|
Thalassa TBS
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Categorie
|
Industriële doos
|
Hoogte
|
192 mm
|
Breedte
|
121 mm
|
Depth
|
105 mm
|
Binnenhoogte
|
175 mm
|
Binnenbreedte
|
105 mm
|
Inwendige diepte
|
100 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 behuizing
1 afdekplaat
4 schroef afdekking
|
Quantity per set
|
Set van 2
|
Samenstelling lichaam
|
Één stuk, gegoten
|
Type frontplaat
|
Hoge volle afdekking
|
Bevestiging deksel
|
Kunststof schroeven
|
Type slot
|
Borgschroef vlak buiten verzegelde zone
|
Verwijderbare delen
|
Kap via borgschroeven
|
Complementair
Materiaal
|
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 62208
|
Product certifications
|
TÜV
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
|
IP beschermingsgraad
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Gloeidraadweerstand
|
650 °C conform aan IEC 60695-2-11
|
Ambient air temperature for storage
|
-15…40 °C
|
Bedrijfstemperatuur
|
-25…60 °C
|
Net weight
|
0,43 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,6 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
362,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
11,8 cm
|
Package 2 Width
|
20,0 cm
|
Package 2 Length
|
25,8 cm
|
Package 2 Weight
|
832,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
22
|
Package 3 Height
|
39,4 cm
|
Package 3 Width
|
38,8 cm
|
Package 3 Length
|
60,4 cm
|
Package 3 Weight
|
9,926 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|