|
|
|
TSXDEY64D2K
Modicon Premium - Discrete ingangsmodule - 64 ingangen - 24V DC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Premium automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Discrete inputmodule
|
Aantal discrete inputs
|
64 current sink geïsoleerd conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V DC positief
|
Stroomvoorziening voor sensor
|
19…30 V
|
Discrete ingangsstroom
|
3,5 mA
|
Complementair
Spanningstoestand 1 gegarandeerd
|
>= 11 V
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 3 mA
|
Spanningstoestand 0 gegarandeerd
|
<= 5 V
|
Actuele status 0 gegarandeerd
|
<= 1.5 mA
|
Ingangsimpedantie
|
6300 Ohm bij status 1
|
Responstijd
|
4 ms
<= 7 ms
|
Isalotion resistance
|
< 10 MOhm 500 V DC
|
Vermogensdissipatie
|
(1,5 W + 0,1 W x aantal gebruikte kanalen)
|
Elektrische aansluiting
|
HE-10-connector
|
Markering
|
CE
|
Stroomverbruik
|
155 mA bij 5 V DC
315 mA bij 24 V DC
|
Formaat module
|
Standaard
|
Net weight
|
0,37 kg
|
Omgeving
Doorslagvastheid
|
1500 V AC bij 50/60 Hz
|
Standards
|
CSA C22.2 Nr. 142
73/23/EEC
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep B
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep A
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep C
UL 508
IEC 60664
CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep D
89/336/EEC
93/68/EEC
92/31/EEC
EN/IEC 61131-2
|
Product certifications
|
LR
BV
RMRS
RINA
ABS
GL
DNV
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-25…70 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
10…95 % zonder condensatie voor werking
5…95 % zonder condensatie voor opslag
|
Operating altitude
|
0...2000 m
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Pollution degree
|
2
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,8 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
490,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,952 kg
|
contractuele waarborg
|
|