|
|
|
VDIC52506T
Actassi - FL-C glasvezel kabel - OS2 9/125 um - 6 fibres - 2100m
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 02, 2020
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product
|
Kabel vezeloptisch enkele modus
|
Device application
|
Communicatie
|
Kabel verpakking
|
Haspel van 2100 m
|
Complementair
Maximale demping
|
0,22 dB bij 1550 nm
0,33 dB bij 1625 nm
0,35 dB bij 1383 nm
0,25 dB bij 1310 nm
|
Vezel performance
|
OS2 9/125 µm
|
Glasvezel Type
|
Tight buffered diameter: 900 µm
|
Aantal glasvezel
|
6
|
Polarisatie mode dispersie
|
0.2 ps/km^0.5 vezel
0.08 ps/km^0.5 verbinding
|
Chromatische verspreiding
|
0,086 bij 1310 nm
|
Buigradius
|
10 x buiten diameter lange termijn
20 x buiten diameter korte termijn
|
Trekkracht
|
800 N
|
Pletweerstand
|
2000 N/m
|
Brekingsindex groep
|
1,464 bij 1310 nm
1,4645 bij 1550 nm
|
Kleur
|
Extern bekleding: groen, RAL 6018
|
Installatietype
|
Binnenshuis/buitenshuis
|
Bekabelingsysteem
|
Kabelgoot
|
Calorische waarde
|
0.542 MJ
|
Diameter
|
5,1 mm
|
Kabel gewicht
|
28 kg
|
Doelland
|
Europa
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-30…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie
|
-5…50 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-30…70 °C
|
Milieu-eigenschappen
|
Remmende stof voor knaagdieren: glasgaren
Waterresistent (overlangs): uitzetbaar garen
UV-bestendig:
|
Norm
|
Kabel-specificatie conform aan IEC 60794-2
Kabel testprocedure conform aan IEC 60794-1-2
Vezel kleurcodering conform aan TIA/EIA-598-A
Vezel performance conform aan IEC 60793-2-50 Type B1.3
Vezel performance conform aan ITU G.652.D
Vlamvertraging conform aan IEC 60332-1
Conform aan IEC 60754-1
Conform aan IEC 60754-2
Conform aan IEC 61034
Conform aan ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2
Vuurbestendigheid conform aan IEC 60332-3C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
49 cm
|
Package 1 Width
|
75 cm
|
Package 1 Length
|
75 cm
|
Package 1 Weight
|
10 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|