|
|
|
VDIM157021
Actassi 19-C - Bevestigingsbeugel voor glasvezelpaneel - Voor 1 MPO adapter
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering NOV 14, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product
|
Bevestigingsplaat
|
Product destination
|
Glasvezelpaneel
|
Complementair
Compatibiliteit product
|
Voor 1 MPO-adapter
|
Materiaal
|
Roestvrij staal
|
Breedte
|
45 mm
|
Hoogte
|
35 mm
|
Depth
|
40 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
2,6 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
29,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,035 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|